Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ELMARK
Éclairage intérieur
SPOT LED MOBILE 24W 230V 4000K BLANC IP44
ELMARK
Éclairage intérieur
SPOT LED MOBILE 24W 230V 4000K BLANC IP44
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZFX35BHNV
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nom
NAME
1
ZFX35BHNV
SPOT LED MOBILE 24W 230V 4000K BLANC IP44
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
ELMARK
- SPOT LED MOBILE 24W 230V 4000K BLANC IP44
Numéro de commande
ZFX35BHNV
Dernières modifications
14.10.2025 08:20:33
Unité
Mots clés
Éclairage
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties